Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy Duty Flake

Heavy Duty Flake

Google-Übersetzung,

Tennant Heavy Duty Flake ist ein sechsschichtiges dekoratives Epoxidmörtelsystem mit nominell 1/4 Zoll, das zur Erneuerung der Oberfläche von Betonböden im Innenbereich verwendet wird. Eine Vinylflockenschicht wird aufgetragen, die den gesamten Boden bedeckt, um ein dekoratives Bodensystem mit Textur zu schaffen. Dies ist UV-beständig Das System ist entweder in glänzender oder seidenmatter Ausführung erhältlich.Wählen Sie aus einer Vielzahl von Texturen, festen Flocken- und Flockenmischungs-Farboptionen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerheavy-duty-flake
  • ProduktfamilieFlooring Systems
  • ProduktgruppeTennant Heavy Duty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProtective coatings
  • Klassifizierung09 67 00
  • Format2014TitelFluid-Applied Flooring
  • OmniClassNummer23-15 21 13 23
  • OmniClassTitelCoatings for Concrete and Masonry

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit