Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
ISOFRIG PIR
    TeraSteel
    Archiviert

    ISOFRIG PIR

    Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions.

    UTILIZATION
    ISOFRIG is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. ISOFRIG offers the following benefits: high thermal resistance, mechanical resistance, durable and can be installed easily and fast. 

    IsoFrig panels are designed for uses at temperatures between -40°C – 0°C. These can be used in areas such as: cold and refrigeration rooms, food processing, strict hygiene fields.    


    Spezifikation

    • - Sandwich panel with double metal skin
      - Polyisocyanurate insulation
      -  the joint  is made to increase airtightness
      - Joint with visible fixing
      - It can be installed vertically or horizontally

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerISOFRIG_PIR
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inRumänien
    • Hergestellt inRumänien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInterior wall and ceiling trims
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit