Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Pavers

Unique ref.: pavers
Marke: TERREAL Aménagement extérieur
Produkt Familie: Floor
Produkt Gruppe: Pavés de sol
Breite (mm): 22
Höhe (mm): 50
Tiefe (mm): 110
Publishing Datum: 2018-03-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: France
Hergestellt in: France
Gewicht (kg): 2.5

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
IFC Klassifikation: Floor
UNSPSC Name: Paving blocks
UNSPSC Code: 30171701
Uniclass 1.4 Code: JQ2
Uniclass 1.4 Beschreibung: Pavings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-14
Uniclass 2.0 Beschreibung: Paving Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_14
Uniclass 2015 Beschreibung: Paving systems
NBS Reference Code: 20-14
NBS Reference Beschreibung: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass-Nummer: 23-11 21 17
OmniClass-Bezeichnung: Paving Blocks
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Name Wert
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 110 mm — 220 mm

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.