Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese
Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese

    Sevilla KitKat Mini 12x92 mm - Mosaikfliese

    Lernen Sie unsere Mosaikfliese Sevilla Kitkat Mini kennen! Diese elegante, längliche Fliese ist die verspielte kleine Schwester unserer beliebten Mosaikfliese Kitkat Original. Die Kitkat Mini-Fliesen eignen sich perfekt für gewerbliche und private Projekte und verleihen jeder Oberfläche eine reichhaltige Textur.

    Im Gegensatz zu Kitkat Original haben die Mosaikfliesen Kitkat Mini eine konvexe Oberfläche, wodurch sie einen leichten Pop-Effekt haben. Dadurch entsteht bei Lichteinfall eine atemberaubende Ästhetik, die Mosaikfliese perfekt zur Geltung bringt. Besonders auf größeren Flächen!

    Jede Fliese wird aus hochwertigem Porzellan mit einer glasierten oder matten Deckschicht hergestellt, wodurch das glänzende Finish Ihr Design aufwertet. Aufgrund ihrer geringen Breite eignet sich die Mosaikfliese Sevilla Kitkat Mini perfekt für geschwungene und organisch geformte Oberflächen. Verwandeln Sie Ihre Kücheninsel, Akzentwand, Bar oder Ihren Empfangsbereich mit der auffälligen Kitkat Mini.

    Spezifikation
    • Verwendung: Innen, Außen, Pool, Wand

      Blattgröße: 282x308 mm

      Material: Glasiertes Porzellan

      Blätt pro Karton: 10

      Oberfläche: Glänzend oder Matt

      Gewicht pro Karton: 13 kg

      Größe: 12x92x8 mm

      M² pro Karton: 0,87 M²

      Fugengröße: 2,0 mm

      Gewicht pro M²: 14,95 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkitkat-mini
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)12
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mosaikfliesen