Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen
    Thermory

    Thermory Sauna wall panel STEP Thermo-aspen

    Google-Übersetzung,

    Mit STEP-Innenwandpaneelen lässt sich eine eckige Saunawand mit breiten Nuten realisieren. Für einen auffälligen Effekt kann es auch mit anderen Profilen kombiniert werden.

    Die Farbe der thermisch modifizierten Espe ist ein attraktives Goldbraun.

    Spezifikation
      • APPLICATION:SAUNA
      • USE:INTERIOR
      • SPECIES:THERMO ASPEN
      • COLOR:BROWN
      • FINISH STRENGTH:UNFINISHED
      • FINISH:UNWAXED
      • TEXTURE:SMOOTH
      • INSTALLATION TYPE:HIDDEN
      • PROFILE:GROOVED
      • INSTALLATION METHOD:60MM SCREW
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersauna-wall-panel-step-thermo-aspen-est
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeSauna Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 46 23
    • Format2014TitelWood Siding
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit