Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    Google-Übersetzung,
    Dieser hochwertige DDA-konforme einarmige Haltegriff mit Scharnier aus Edelstahl AISI304 ist eine ideale Stützvorrichtung für gewerbliche Waschräume. Mit einem Gewicht von 6 kg wurde es streng getestet und verfügt über einen einfach zu bedienenden Slow-Fall-Mechanismus. Ein robuster und langlebiger Verriegelungsmechanismus hält die Stange sicher in vertikaler oder horizontaler Position, wodurch dieser herunterklappbare Haltegriff Doc M sowohl vielseitig als auch sicher für öffentliche Waschräume ist. Seine minimalistische Ästhetik, die klaren Linien, die verdeckten Befestigungen und die verdeckte Betätigungsplatte machen es zu einer attraktiven Ergänzung des modernen Washspace™.
    Spezifikation
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTSL-GR45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)785
    • Tiefe (mm)144
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit