Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia
Lama Italia

    Lama Italia

    Google-Übersetzung,

    Zwischendecke aus Metall, bestehend aus vorlackierten Aluminiumlamellen, die in Latten mit unterschiedlichen gestanzten Abständen (50, 60, 70, 80, 90, 100 mm) eingepasst und mit einem Gewindestangensystem an der oberen Platte aufgehängt sind. Lamellen aus 0,45 mm starkem Aluminiumblech zzgl. kaltgewalzter Beschichtungen.

    Die Lamellen haben eine Breite von 30 mm und bleiben beim Auflegen auf die Latte getrennt
    Der Abstand zwischen ihnen hängt von der gewählten Latte ab
    (20/30/40/50/60/70 mm).

    Option für perforierte Lamellen: Die Lamellen können eine versetzte Mikroperforation mit 1,5 mm Durchmesser aufweisen, die den mittleren Teil der Lamelle und 20 mm jeder Seite bedeckt. Der Perforationsanteil der Klinge beträgt unter Berücksichtigung der perforierten Seiten 15,5 %. Die Lochlamellen werden mit einem 0,2 mm starken Akustikschleier geliefert, der auf der Innenseite mittels Thermokleber befestigt wird, auf der äußeren Sichtseite ist eine Schutzfolie aufgebracht.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerITALIA02
    • ProduktfamilieMetallic Ceilings
    • ProduktgruppeSTAVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Ecuador
    Frankreich
    Kolumbien
    Spanien
    Peru
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit