Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán
Rejilla Milán

    Rejilla Milán

    Google-Übersetzung,
    Das Milan-Rasterdeckensystem ermöglicht die Schaffung eines Designs, in dem Licht und Schatten interagieren. Die Vielfalt an Farben und Tönen kann zu einer unendlichen Auswahl an Oberflächen führen. Über einen einfachen verdeckt liegenden Profilrahmen entsteht ein durchgehender Deckenraum, der an jeder Stelle der Installation begehbar bzw. verstellbar ist. Es wird in Modulen von 600 x 600 mm geliefert, die einfach zu installieren sind. Hergestellt aus Aluminium ist es sehr langlebig und pflegeleicht. Die Gitterplatten können auf einem T15-Profilrahmen montiert werden. In diesem Fall besteht das Raster aus 600 x 600 mm großen Modulen mit gleichfarbigen Randeinfassungen, die auf die T15-Profile montiert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMILAN03
    • ProduktfamilieMetallic Ceilings
    • ProduktgruppeOPEN CELL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Ecuador
    Frankreich
    Kolumbien
    Spanien
    Peru
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit