Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24

    Bandeja Módena T24

    Google-Übersetzung,

    THU Modena-Tabletts mit den Abmessungen 600×600 mm auf der Profilachse, mit eckiger Kante (V6-abgeschrägt), (V8-gerade) oder bündig und mit sichtbarem Profilsystem (T24 oder T-Decor24), bestehend aus Primär- und Sekundärprofilen mit 24 mm Breite und unterschiedlichen Höhen. Alternativ können die Tabletts in der Abmessung 300×1200 mit geraden Kanten (V8) hergestellt werden.

    THU Modena Tabletts mit den Abmessungen 600×600 mm bis zur Profilachse, Kante
    eckig (V6-abgeschrägt), (V8-gerade) oder bündig. Alternativ können die Tabletts in der Abmessung 300×1200 mit geraden Kanten (V8) hergestellt werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMODENA01
    • ProduktfamilieMetallic Ceilings
    • ProduktgruppePanels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Ecuador
    Frankreich
    Kolumbien
    Spanien
    Peru
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit