Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave
Roma stave

    Roma stave

    Google-Übersetzung,
    Die Roma-Deckenplatte ist ideal für den Einsatz in Gruppenräumen und Durchgangsbereichen. Dieses Modell kann in genau der gewünschten Größe für den Kunden hergestellt werden, was sowohl die Installation als auch einen symmetrischen Deckenabschluss erleichtert. Es handelt sich um eine leicht verstellbare durchgehende Decke, die den Zugang zum inneren Hohlraum für Wartungs- oder Reparaturzwecke ermöglicht. Es ist in zwei verschiedenen Breiten erhältlich, 200 und 300 mm, mit variabler Länge (maximal 2,5 Meter selbsttragend) oder 6 Meter in Streifen) und die breitere Version kann für eine verbesserte akustische Leistung mit dem Zusatz von thermoklebendem Vlies perforiert werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerROMA02
    • ProduktfamilieMetallic Ceilings
    • ProduktgruppeSTAVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Ecuador
    Frankreich
    Kolumbien
    Spanien
    Peru
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit