Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In

    Bandeja Sicilia Clip-In

    Google-Übersetzung,

    THU-Tablett mit Referenz ANB0xxxxx mit abgeschrägten Kanten und einem versteckten Profilsystem bestehend aus Dreiecksprofilen, Aufhängestücken und/oder Querstreben (je nach Befestigungssystem). Durch Tiefziehen geformte Tabletts aus 0,50 mm starkem, vorlackiertem, verzinktem Stahlblech. Alle Tabletts werden mit einer Schutzklebefolie geliefert, die die Qualität während des Herstellungsprozesses garantiert.

    Die Vielfalt an Größen und Ausführungen ist groß und umfasst Tablettbreiten von 100 (nur glatt, die meist als Zubehör für 300 und 600 verwendet werden), 300 und 600 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSICILIA01
    • ProduktfamilieMetallic Ceilings
    • ProduktgruppePanels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Europa
    Ecuador
    Frankreich
    Kolumbien
    Spanien
    Peru
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit