Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1550N _ Generic fitting - Female /Female
TIEMME

1550N _ Generic fitting - Female /Female

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Gerade Verschraubung mit Innengewindeanschluss ISO 228 .
Erhältlich in Messing und verchromt [C] Anschluss

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installations- und Anschlussanforderung: von G1/4" (DN8) bis G4" (DN100).


Produktionsspektrum:
Art. 1551 Gerade Passform Männlich/Weiblich
Art. 1552 Gerade Passform Herren

Art. 1555 3-teiliges gerades männliches Anschlussstück
Art. 1560 Winkelstück weiblich
Art. 1561 Winkelstück Stecker/Buchse
Art. 1562 Winkelstück (männlich)
Art. 1563 Winkelstück, Außen-/Innengewinde mit Flansch

Art. 1570 „T“-Anschluss, weiblich
Art. 1571 „T“-Anschlussstück Weiblich/Männlich
Art. 1572 „T“-Anschlussstück (männlich)

Ähnliche Produkte:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

Spezifikation
  • Art.1550N
    Straight fitting with female threaded connection
    Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100)
    Body: nickel plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1550N_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings