Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1557CP _ Generic 3-piece straight fitting with FLAT WASHER Female/Female
TIEMME

1557CP _ Generic 3-piece straight fitting with FLAT WASHER Female/Female

Google-Übersetzung,

Universelle Armaturen eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiver Flüssigkeit.

Gerades 3-teiliges Fitting mit Flachscheibe und Innengewinde ISO 228 .

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .



Produktionsspektrum:
Art. 1550 Gerade Passform Weiblich
Art. 1551 Gerade Passform Männlich/Weiblich

Art. 1560 Winkelstück weiblich
Art. 1561 Winkelstück Stecker/Buchse
Art. 1562 Winkelstück Herren
Art. 1563 Winkelstück, Außen-/Innengewinde mit Flansch

Art. 1570 „T“-Anschluss, weiblich
Art. 1571 „T“-Anschlussstück Weiblich/Männlich
Art. 1572 „T“-Anschlussstück (männlich)

Ähnliche Produkte:
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Standard-Kugelhahn für Wasser mit Innen-/Außengewinde
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Innen-/Außengewinde

Spezifikation
  • Art.1557CP
    Straight 3-piece fitting with FLAT WASHER with threaded female connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228


Technische Spezifikation
  • Referenznummer1557CP_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit