Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1560 _ Generic elbow fitting - Female /Female
TIEMME

1560 _ Generic elbow fitting - Female /Female

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Winkelverschraubung mit Innengewindeanschluss ISO 228 .
Erhältlich in vernickelter [N] und verchromter [C] Ausführung

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G3/8" (DN10) bis G4" (DN100) .



Produktionsbereich:
Kunst. 1550 Gerade passende Buchse
Kunst. 1551 Gerader Anschluss männlich/weiblich

Kunst. 1555 Gerade 3-teilige männliche Verschraubung
Kunst. 1561 Winkelverschraubung Männlich/Weiblich
Kunst. 1562 Winkelstück mit Außengewinde
Kunst. 1563 Winkelverschraubung mit Außen-/Außengewinde mit Flansch

Kunst. 1570 "T"-Fitting weiblich
Kunst. 1571 "T" passend weiblich/männlich
Kunst. 1572 "T"-Anschluss männlich

Verwandte Produkte:
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff

Spezifikation
  • Art.1560
    Elbow fitting with female thread connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G4" (DN100)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1560_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings