Geeignet für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitärsystemen, mit Anwendung im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftssektor und generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mechanisch verformt wird, um die Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verformung garantiert irreversible Verbindungen und ermöglicht somit die normgerechte Unterflurverlegung . Der Stahlteil ist durch einen Polymerring vom Messingteil getrennt, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Formstück zu ermöglichen.
Gerade Pressverschraubung mit Außengewinde ISO 7.
Erhältlich in Messing
Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Anschlussbedarf:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 63 mm .
Außengewinde von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50) .
Produktpalette:
Art. 1651SN Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652SN Innengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1653-1661SN Doppel-Press-Winkelstück für Mehrschichtrohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654SN Winkelstück Außengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1655SN Winkelstück Innengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1656SN Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1657SN „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658SN „T“ Außengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1659SN „T“ Innengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
Art. 2361-2371-2371B-2371N Kugelhahn mit Standardbohrung (Außen-/Innengewinde) und Aluminiumgriff
Art. 2311-2311N-2321-2321N Kugelhahn mit Vollbohrung (Außen-/Innengewinde) und Aluminiumgriff