Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.
Gerades, doppelt mehrlagiges Kupferrohr/Kompressionsrohr
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 16 mm bis Ø 26 mm.
Produktionsspektrum:
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1657 „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule