Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1652 _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe
TIEMME

1652 _ Straight press fitting FEMALE for multi-layer pipe

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlung und hygienischem Sanitärsystem mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren „Hülse“ aus Edelstahl, die mithilfe einer speziellen Klemme „mechanisch“ gepresst wird, um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Armaturen verdeckt eingebaut werden . Ein Polymer-„Ring“ trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um das Phänomen der „verzinkten Korrosion“ zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen

Gerader Pressfitting mit Innengewindeanschluss ISO 7 .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]

Große Auswahl verfügbar, für jede Installations- und Anschlussanforderung:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 90 mm .
Innengewindeanschluss von G1/2" (DN15) auf G3" (DN80) .



Produktionsbereich:
Kunst. 1650 Pressfitting/Stecker für Mehrschichtrohr
Kunst. 1651 Doppelpressverschraubung für Mehrschichtrohr

Kunst. 1653-1661 Doppelbogen-Pressverschraubung für Mehrschichtrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressverschraubung Außengewinde für Mehrschichtrohr
Kunst. 1655 Winkelpressverschraubung Buchse für Mehrschichtrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde und 3-Loch-Flansch für Mehrschichtrohre

Kunst. 1657 „T“-Pressverschraubung für Mehrschichtrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressverschraubung männlich für Mehrschichtrohr
Kunst. 1659 „T“-Pressverschraubung mit Innengewinde für Mehrschichtrohre

Weiteres Zubehör:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde

Spezifikation
  • Art.1652
    Press fitting with female thread
    Production range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1652_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003024
  • ETIM-NameFitting with 2 connections
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 66
  • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings