Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection
TIEMME

1654USN _ Double U-shaped press fitting with male connection

Google-Übersetzung,

Winkel-Pressfittings in U-Form, geeignet für alle Arten von Sanitärsystemen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mechanisch verformt wird, um die Abdichtung zu gewährleisten. Diese Verformung garantiert irreversible Verbindungen und ermöglicht somit die normgerechte Unterflurverlegung . Der Stahlteil ist durch einen Polymerring vom Messingteil getrennt, um galvanische Korrosion zu vermeiden und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Formstück zu ermöglichen.

Ihre besondere „ U“ -Form gewährleistet einen konstanten Durchfluss innerhalb des Systems , wodurch Flüssigkeitsstagnation vermieden und die Bildung des Bakteriums Legionella verhindert wird .

Winkel -Pressverschraubung mit U -förmigem Außengewinde ISO 7 .
Erhältlich in Messing


Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Anschlussbedarf:
Rohre von Ø 16 mm bis Ø 20 mm .
Außengewinde von G1/2" (DN15)


Produktpalette:
Art. 1650SN Außengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1651SN Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652SN Innengewinde-/Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Art. 1653-1661SN Doppel-Press-Winkelstück für Mehrschichtrohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654SN Winkelstück Außengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1655SN Winkelstück Innengewinde / Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1656SN Wandanschluss-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1656DFCTSN Wandplatten-Winkelstück, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Art. 1657SN „T“-Pressfitting für Mehrschichtrohre
Art. 1658SN „T“ Außengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1659SN „T“ Innengewinde-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre

Accessori a completamento:
Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
Art. 2361-2371-2371B-2371N Kugelhahn mit Standardbohrung (Außen-/Innengewinde) und Aluminiumgriff
Art. 2311-2311N-2321-2321N Kugelhahn mit Vollbohrung ( Außen- /Innengewinde) und Aluminiumgriff

Art. 1676USMSN Wandplatten-Winkelstück mit U-Form für mehrschichtige Rohre


Spezifikation
  • Art.1654USN
    Elbow press fitting with "U" shape threaded male
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: CW617N tin-plated brass
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Male UNI ISO 7 R conical

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1654USN_Double-elbow-fitting_Doppio-raccordo-curvo
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit