Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket
TIEMME

1663DI _T press fitting FEMALE for multi-layer pipe with Bracket

Google-Übersetzung,

Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich , in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Sie bestehen aus einer äußeren Edelstahlhülse , die mithilfe einer speziellen Klemme mechanisch verpresst wird, um eine unlösbare Verbindung und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Gemäß den geltenden Vorschriften können diese Fittings verdeckt installiert werden . Ein Polymerring trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um die sogenannte galvanische Korrosion zu verhindern und dem Installateur die Überprüfung der korrekten Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu ermöglichen.

T-Pressverschraubung mit Außengewindeanschluss ISO 7 mit Halterung.

Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von Ø 16 mm bis Ø 20 mm.
Innengewinde von G1/2" (DN15)

Produktionsspektrum:
Art. 1650 Pressverschraubung / Außengewinde für Mehrschichtrohr
Art. 1651 Doppel-Pressverschraubung für Mehrschichtrohre
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr

Art. 1653-1661 Doppelwinkel-Pressverschraubung für mehrschichtige Rohre (Winkel 45° oder 90°)
Art. 1654 Winkel-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1655 Winkel-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressverschraubung mit Innengewinde und 3-Loch-Flansch für Mehrschichtrohre

Art. 1658 „T“-Pressverschraubung, Außengewinde für Mehrschichtrohre
Art. 1659 „T“-Pressverschraubung, Innengewinde für Mehrschichtrohre

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule

Spezifikation
  • Art.1663DI
    Press fitting with misaligned tee with bracket
    Production range from Ø16mm to Ø20mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 228 / Male UNI ISO 228 / Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1663DI_Tee-press-fitting-bracket_Raccordo-pressare-T-Staffa
  • ProduktfamilieFITTINGS
  • ProduktgruppeFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • ETIM-CodeEC003099
  • ETIM-NameWall plate