Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1882 _ Male Cap for Manifolds
1882 _ Male Cap for Manifolds
    TIEMME

    1882 _ Male Cap for Manifolds

    Google-Übersetzung,

    Pressfittings eignen sich für alle Arten von Heizungs-/Kühl- und Sanitäranlagen mit Anwendungen im Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich, in der Regel mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Verschlusskappe für Verteiler mit Außengewindeanschluss ISO 228.

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G2" (DN50).



    Produktionsspektrum:
    Art. 1880 Kappe für Verteiler mit Innengewinde
    Art. 1880N Verteilerkappe mit Innengewinde, vernickelt
    Art. 1880C Verteilerkappe mit Innengewinde, verchromt


    Ähnliche Produkte:
    Art. 1822-1832 mit Hauptanschlüssen G3/4" - G1"
    Art. 1822RCP-1832RCP mit Hauptanschlüssen G3/4" - G1"
    Art. 1866K-1868K-1877K36-1877K50 mit Hauptanschlüssen G3/4" - G1" - G1"1/4
    Art. 1876K-1876K50 mit Hauptanschlüssen G3/4" - G1"
    Art. 1883-1884-1885 mit Hauptanschlüssen G3/4" - G1" - G1"1/4

    Spezifikation
    • Art.1882
      Cap for manifold with threaded male connection
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1882_Male-Cap-Manifold-Tappo-Maschio-Collettori
    • ProduktfamilieFITTINGS
    • ProduktgruppeGENERIC FITTINGS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC003023
    • ETIM-NameFitting with 1 connection
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
    • Klassifizierung40 79 66
    • Format2014TitelInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings