Das automatische Sicherheitsventil wird verwendet, um Heizungs- und Sanitärsysteme zu schützen , das Auftreten von Überdruck zu vermeiden und automatisch Druckwerte in die Atmosphäre abzulassen, die höher sind als die der Einstellung des Ventils selbst.
Automatische Sicherheitsventile arbeiten mit einem Ansprechdruck von 1,5 bis 10 bar.
Sie können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden und immer die auf dem Ventil angegebene Durchflussrichtung beachten .
Automatisches Sicherheitsventil, Außen-/Innengewinde UNI ISO 228.
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) und G1" (DN25) .
Auch in folgenden Versionen erhältlich:
Kunst. 1918 - Zwischendruck von 1,5 bis 5 bar
Kunst. 1928 - pressione intervento da 6 a 10 bar
Produktionsbereich:
Kunst. 1916 Valvola di sicurezza attacco Femmina e attacco per tubo rame
Kunst. 1917 - 1927 Valvola di sicurezza attacco Femmina
Verwandte Produkte:
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit normaler Bohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Außen-/Innengewinde mit Aluminiumgriff
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel