Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1935 _ Water hammer arrestor
TIEMME

1935 _ Water hammer arrestor

Google-Übersetzung,

Die Wasserschlagsperre wird verwendet, um das System vor möglichen Schäden durch Druckspitzen zu schützen, und muss in unmittelbarer Nähe zu schnellen Flüssigkeitsabfangvorrichtungen (Hähnen) oder auf der Anschlussseite des Verteilers installiert werden.

Eine plötzliche Verzögerung oder Beschleunigung der Flüssigkeit kann Überdrücke im System oder Unterdrücke verursachen, was zu einer Beschädigung der Komponenten und Rohre führt.
Der Ableiter kann in beliebiger Lage eingebaut werden.

Wasserschlagdämpfer, Außengewindeanschluss UNI ISO 228.

Erhältlich mit Anschluss G1/2" (DN15).


Verwandte Produkte:
Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1822 - 1832 Modulverteiler "NINO" mit Kugelhahn
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
Kunst. 1912 - 1922 Modulverteiler "LINEARE"

Spezifikation
  • Art. 1935
    Water hammer arrestor, male threaded connection
    Production range from G1/2" (DN15)
    Body: brass CW617N chrome-plated

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: -20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Maximum pressure for the water hammer arrestor: 50 bar
    Minimum intervention pressure: 3 bar
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1935_Water-hammer-arrestor_Ammortizzatore-colpo-ariete
  • ProduktfamiliePLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • ProduktgruppeWATER HAMMER ARRESTERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010600
  • ETIM-NameWater hammer damper
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 43 17
  • OmniClassTitelWater Hammer Arrestors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING