Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator
    TIEMME

    2183R _ Full bore angle ball valve for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece, and temperature indicator

    Google-Übersetzung,

    Es ist geeignet für alle Haushydraulikanlagen, Heizungs- oder Sanitäranlagen, Druckluft, diverse Öle, Benzinprodukte, generell mit allen nicht korrosiven Flüssigkeiten.

    Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf den Durchfluss des Kreislaufs ist gleichgültig, sofern nicht anders durch die Angabe bestimmter Markierungen (normalerweise Pfeile) auf dem Ventilkörper angegeben.

    Eckkugelhähne mit vollem Durchgang für Wasser mit Gewindeanschluss außen/innen UNI ISO 228, Dichtung und Temperaturanzeige.
    Erhältlich mit rotem oder blauem T-Griff
    Besonders geeignet für Verteiler.

    Erhältlich mit Anschluss G1" (DN25).

    Produktionsbereich:
    Kunst. 1822 - 1832 Verteiler mit Kugelhahn "NINO"
    Kunst. 1866K - 1868K - 1877K50 Modularer Verteiler mit Absperrventil "MAXIMA"
    Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"
    Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
    Kunst. 3046 - 3047 - 3048 Modulverteiler "FLOOR"



    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
    Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
    Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
    Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
    Kunst. 1659 "T"-Pressfitting weiblich für Verbundrohr

    Spezifikation
    • Art. 2183R
      Full bore angle ball valve for water with threaded connection male/female sealing gasket and temperature indicator
      Production range from G1" (DN25)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2183R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011343
    • ETIM-NameBall valve
    • UNSPSCNameBall valves
    • UNSPSCCode40141607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
    • Klassifizierung40 05 63.33
    • Format2014TitelMetallic Ball Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 15
    • OmniClassTitelBall Valves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC