Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)
TIEMME

3023 _ G3/4" manifold SANIBOX with connections 24x19fil (Ø18)

Google-Übersetzung,

Verteilerkästen (SANIBOX) werden üblicherweise in Warm- und Kaltwasserverteilungsnetzen eingesetzt . Dank ihrer Bauweise ermöglichen sie die parallele Versorgung von Warm- und/oder Kaltwasser und minimieren so die Lastverluste . Die Verteilerkästen werden gemäß den geltenden Normen gefertigt und sind hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung der verwendeten Materialien sowie ihrer Abmessungen zertifiziert.

Kompakte Verteiler in Kunststoffbox mit axialem Abstand 36 mm

Dreimal kalt und dreimal warm auf derselben Seite
Größe G3/4" (DN20)
Anschlüsse 24x19fil (Ø18)

Auch in folgenden Versionen erhältlich:
Art. 3033 Größe G3/4" (DN20) und 6 Kalt- und 4 Warmwasseranschlüsse 24x19fil (Ø18) auf derselben Seite
Art. 3035 Größe G3/4" (DN20) und 6-Wege-Kalt- und 4-Wege-Warmwasseranschlüsse 24x19fil (Ø18) auf der gegenüberliegenden Seite



Ähnliche Produkte:
Art. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
Art. 1433 Kompressionsverschraubung für Pe-X-Rohre mit Anschlüssen 24x19fil (Ø18)

Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1633G Kompressionsverschraubung für mehrschichtige Rohre mit Anschlüssen 24x19fil (Ø18)


Spezifikation
  • Art.3023
    Compact manifolds in plastic box with axial distance 36mm
    Size G3/4” (DN20) and connections 3 ways cold and 3 ways hot from 24x19fil (Ø18) on the same side
    Body: Chrome plated brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 parallel/ Male 24x19 fil. (parallel)





Technische Spezifikation
  • Referenznummer3023_Manifold-box_Collettore-lineare-cassetta
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeSCREW MANIFOLDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010382
  • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING