Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3048 _ G1” distribution manifold in moulded brass FLOOR with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Google-Übersetzung,

Vormontierter Verteiler (FLOOR) für Heiz- und/oder Kühlsysteme bei niedrigen Temperaturen (Strahlung).

Die Verteiler sind mit G1” (DN25) oder G1"1/4 (DN32) mit selbstdichtenden Außen-/Innengewinden erhältlich.

Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Verbindungsbedarf von 2 bis 4-Wege
Hauptanschlüsse G1" (DN25) oder G1"1/4 (DN32)
Ausgänge von 3/4”x18 Euroconus

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 3046 mit manuellen Ventilen
Art. 3047 mit Durchflussmessern


Ähnliche Produkte:

Art. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
Art. 1716 Pressfitting G1/2"x16 und G3/4"x18 (Euroconus) für Pe-X-Rohre
Art. 1436 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Pe-X-Rohr

Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
Art. 1666 Pressfitting G3/4”x18 (Euroconus) für Mehrleiterrohr
Art. 1636 Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Mehrleiterrohr


Spezifikation
  • Art.3048
    G1” (DN25) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1" (DN25) or G1"1/4 (DN32)
    Outlets from 3/4”x18 Euroconus

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Technische Spezifikation
  • Referenznummer3048_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeRADIANT MANIFOLDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010382
  • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung22 35 00
  • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC