Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"
TIEMME

3053 _ G1”1/2 distribution manifold in moulded brass INDUSTRIAL FLOOR with connections 1"

Google-Übersetzung,

Vormontierter Verteiler (INDUSTRIEBODEN) für Heiz- und/oder Kühlsysteme bei niedrigen Temperaturen (Strahlung).

Die Verteiler sind mit G1”1/2 (DN40) mit selbstdichtenden Außen-/Innengewinden erhältlich.

Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Verbindungsbedarf von 2 bis 3-Wege
Hauptanschlüsse G1”1/2 (DN40)
Steckdosen ab 1 Zoll

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 3054 mit manuellen Ventilen


Ähnliche Produkte:

Art. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
Art. 1436N06 Kompressionsverschraubung G1"x20 oder G1"x25 für PE-X-Rohr


Spezifikation
  • Art.3053
    G1”1/2 (DN40) distribution manifold with mechanical balancing screws
    Main connections G1”1/2 (DN40)
    Outlets from 1"

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Technische Spezifikation
  • Referenznummer3053_Manifold-Radiant_Collettore-Radiante
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeRADIANT MANIFOLDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010382
  • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung22 35 00
  • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC