Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3331 _ Lock shield valve for radiators (return) male
TIEMME

3331 _ Lock shield valve for radiators (return) male

Google-Übersetzung,

Thermostatisch gesteuerte Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen werden zur Temperatur- und Durchflussregelung in Heizkörpern wie Heizkörpern und Handtuchhaltern eingesetzt, um ein korrektes und effizientes Funktionieren zu fördern und Energieeinsparungen zu gewährleisten.

Sie haben eine Doppelfunktion:
- Das thermostatisch gesteuerte Ventil ist am Druckkreislauf des Heizkörpers installiert und hat die Funktion , die Temperatur der Flüssigkeit zu regeln.
- Das Verschlussschild wird am Rücklauf des Kühlers installiert und hat die Funktion, den Flüssigkeitsfluss zu steuern .

Sie können ausschließlich mit der Kappe in horizontaler Position installiert werden, wobei immer die auf dem Ventil angegebene Durchflussanzeige zu beachten ist.

Thermostatgesteuertes Ventil und Winkelverschlussschild, Außengewinde UNI ISO 228.
Erhältlich in verchromter Ausführung [C] mit Thermostatkopf und O-RING-Dichtung

Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und Verbindung von:
Rohre G1/2"x16 und G3/4"x18
Heizkörperanschluss G3/8" (DN10) und G1/2"(DN15) .



Erhältlich in den folgenden Versionen:
Kunst. 3301 Thermostatisch geregeltes Ventil (Lieferumfang)
Kunst. 3331 Verschlussblende für Kühler (Rückgabe)

Produktionsbereich:
Kunst. 3388K Thermostatventil Doppelrohr, Außengewinde
Kunst. 3391BY Doppelrohrverteiler mit Bypass

Verwandte Produkte:
Kunst. 9553 Thermostatventil

Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G1/2"x16 und G3/4"x18 (Eurokonus)
Kunst. 1435 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1436 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1668 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1666 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)
Kunst. 1635 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G1/2"x16
Kunst. 1636 Pressfitting für Verbundrohr, Anschlüsse G3/4“x18 (Euroconus)

Kunst. 1822 - 1832 Modulverteiler "NINO" mit Kugelhahn
Kunst. 1866K - 1868K - 1877K50 Modularer Verteiler "MAXIMA" mit Absperrventilen
Kunst. 1883 - 1884 - 1885 Modulverteiler "LINEARE"
Kunst. 1905 - 1906 Modulverteiler "COMPLANARE"

Spezifikation
  • Art. 3301
    Thermostatically controlled angle valve, male thread
    Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N nickel plated
    Knob: ABS

    Maximum operating temperature: 110°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

    Art. 3331
    Angle lock shield, male thread
    Production range G3/8" (DN10) and G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N nickel plated
    Knob: ABS

    Maximum operating temperature: 110°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3331_Lockshield_Detentore
  • ProduktfamilieVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • ProduktgruppeLOCKSHIELDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010866
  • ETIM-NameRadiator foot valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC