Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)
TIEMME

3871X _ G1” distribution manifold in moulded stainless steel with connections 3/4"x18 (Euroconus)

Google-Übersetzung,

Verteiler aus Edelstahl für Heiz- und/oder Kühlsysteme bei niedrigen Temperaturen (Strahlung) mit nicht ausgerichteten Verteilern.

Die Verteiler sind mit G1” (DN25) mit selbstdichtenden Außen-/Innengewinden erhältlich.
Die Verteiler werden komplett mit Kugelhähnen inklusive Halterung für das Thermometer, Ablassventilen oder Bypassventilen und Durchflussmesser für den korrekten Abgleich der Strahlungskreisläufe geliefert.

Breites Sortiment verfügbar, geeignet für jeden Verbindungsbedarf von 2 bis 13 Wegen
Hauptanschlüsse G1" (DN25)
Ausgänge von 3/4”x18 Euroconus

Verfügbar in folgenden Versionen:
Art. 3871X mit Durchflussmessern
Art. 3873XBY mit Durchflussmessern und Bypass


Ähnliche Produkte:
Art. 1939 Kasten für Verteiler

Art. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffsperre (EVOH)
Art. 1436N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Pe-X-Rohr

Art. 0600 Mehrspielerrohr mit Aluminiumeinsatz
Art. 1636 N Fitting G3/4”x18 (Euroconus) für Mehrleiterrohr

Auf Anfrage:
Art. 2183R Eckkugelhähne mit vollem Durchgang für Wasser mit Gewindeanschlüssen (Außen-/Innengewinde)
Art. 9567 Elektrothermischer Aktor

Spezifikation
  • Art.3871X
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷13 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228



    Art.3873XBY
    G1” (DN25) distribution manifold complete with:
    Connections 2÷12 of G3/4”x18 (Euroconus);
    Ball valves with thermometer holder (thermometer included);
    Fixing brackets.
    Flow meters.
    By-pass.

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Threads: Male/ Female ISO228




Technische Spezifikation
  • Referenznummer3871X-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeRADIANT MANIFOLDS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStainless steel 304
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010382
  • ETIM-NameCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPiped supply systems
  • Klassifizierung22 35 00
  • Format2014TitelDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC