Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3906C _ Cut-off cock male with rosette without nut
TIEMME

3906C _ Cut-off cock male with rosette without nut

Google-Übersetzung,

Es eignet sich für alle hydraulischen Systeme im Haushalt, Heizungs- oder Sanitärsysteme, Druckluft, verschiedene Öle, Benzinprodukte, im Allgemeinen für alle Arten von nicht korrosiven Flüssigkeiten.

Die Einbaurichtung des Ventils in Bezug auf die Durchflussrichtung des Kreislaufs ist unerheblich, sofern nicht durch spezielle Markierungen (in der Regel Pfeile) auf dem Ventilkörper etwas anderes angegeben ist.

Absperrhahn mit Rosette ohne Überwurfmutter mit Gewindeanschluss, Außengewinde UNI ISO 228
Erhältlich mit T-Griff.

Breites Sortiment verfügbar, für jede Installation und jeden Anschluss ab G1/2" (DN15).


Produktpalette:
Art. 3908C Auslaufhahn für Waschmaschine mit Rosette

Ähnliche Produkte:
Art. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumspule
Art. 1652 Pressverschraubung / Innengewinde für Mehrschichtrohr

Spezifikation
  • Art. 3906C
    Cut-off cock with rosette with threaded connection male
    Production range from G1/2" (DN15).
    Body: brass CW617N nickel plated

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male UNI ISO 228

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3906C_cut-off-cock_Rubinetto-arresto
  • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
  • ProduktgruppeBALL VALVES FOR WATER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011344
  • ETIM-NameShut-off valve for sanitary devices
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63.33
  • Format2014TitelMetallic Ball Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves