Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC301 _ Wall mounted shower head - Round
TIEMME

DC301 _ Wall mounted shower head - Round

3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der wandmontierte runde Duschkopf eignet sich besonders für ein effizienteres Wassermanagement im Haushalt.

Wir betrachten den Wasserverbrauch als ein wichtiges Element und Klimaschutz beginnt mit einfachen täglichen Handlungen wie Duschen oder Händewaschen. Aus diesem Grund bieten unsere Produkte:

- WASSER SPAREN ( Es ist notwendig, einen Öffnungswiderstand zu überwinden, um einen größeren Wasserfluss zu haben, es vermeidet unnötigen
Verbrauch während des unbewussten Fließens von Wasser
)
- ENERGY SAVING ( warmes Wasser fließt nur durch Drehen des Hebels nach links )
- INNOVATIVE FLUSSDÜSE ( zur Reduzierung des Wasserdurchflusses um 30 % dank der Kombination aus Durchflussbegrenzung und Wasseranreicherung ).

Wir wollen Produkte setzen, die erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen ermöglichen, ohne Komfort und Lebensqualität einzuschränken.

Erhältlich mit G1/2" (DN15) Außengewinde .
Runder Duschkopf Ø200mm
Runder Brausearm aus Messing, Länge 400 mm

Produktpalette:
Kunst. DC003 /DC006 Quadratische Duschsäule zur Wandmontage
Kunst. DC009 /DC012 Wandmontierte runde Duschsäule
Kunst. DC302 +DC402 Quadratische Wanddusche
Kunst. TN01LC Einhand -Waschtischmischer mit langem Hebel (Spüle/Küche)
Kunst. TN02 Einhand -Bidetmischer
Kunst. TN03 Einhand -Wannenmischer mit Brausegarnitur
Kunst. TN04 Einhand -Brausemischer mit Brausegarnitur
Kunst. TN05 Einhand -Wandbatterie für Wanne/Brause mit 2-Wege-Umstellung
Kunst. TN06 Einhand -Wandbatterie für Brausen

Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Multiplayer-Pfeife mit Aluminiumeinsatz
Kunst. 4737 Thermostatisches Mischventil mit Innengewinde
Kunst. 4738 Thermostatisches Mischventil mit Außengewindeanschlüssen
Kunst. 4739 Thermostatisches Mischventil mit Anschlussstücken mit Außengewinde

ROW / LOOP- Verbindung:
Kunst. 1676USM Wallplate Ellenbogen Muffe mit "U"-Form für Verbundrohre
Kunst. 1654U Außen- /Pressfitting mit "U"-Form für Verbundrohre
Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
Kunst. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen

LINEARE Verbindung:
Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
Kunst. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen

Spezifikation
  • Art. DC301 +DC401
    Wall mounted round shower head Ø200mm with brass round shower arm L.400 mm
    Connection: G1/2” (DN15) Male
    Body: CW617N chrome-plated brass


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDC301-wall-shower-head-round_doccia
  • ProduktfamilieSANITARY
  • ProduktgruppeSHOWER MIXER
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets