Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TN01_ Wash basin mixer
TN01_ Wash basin mixer
    TIEMME

    TN01_ Wash basin mixer

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Einhand-Waschtischmischer mit oder ohne Zugstange erhältlich, besonders geeignet für ein effizienteres Wassermanagement im Haushalt.

    Wir betrachten den Wasserverbrauch als ein wichtiges Element und Klimaschutz beginnt mit einfachen täglichen Handlungen wie Duschen oder Händewaschen. Aus diesem Grund bieten unsere Produkte:

    - WASSER SPAREN ( Es ist notwendig, einen Öffnungswiderstand zu überwinden, um einen größeren Wasserfluss zu haben, es vermeidet unnötigen
    Verbrauch während des unbewussten Fließens von Wasser
    )
    - ENERGY SAVING ( warmes Wasser fließt nur durch Drehen des Hebels nach links )
    - INNOVATIVE FLUSSDÜSE ( zur Reduzierung des Wasserdurchflusses um 30 % dank der Kombination aus Durchflussbegrenzung und Wasseranreicherung ).

    Wir wollen Produkte fördern, die erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen ermöglichen, ohne Komfort und Lebensqualität einzuschränken.

    Waschtisch-Einhandmischer mit oder ohne Zugstange und Anschlussvorbereitung unter der Spüle erhältlich.
    Erhältlich in verchromter Ausführung.[Cr]

    Erhältlich mit G1/2" (DN15) Anschluss.
    Patronenkeramikscheiben Ø 35 mm
    Luftsprudler M24x1

    Produktpalette:
    Kunst. TN01LC Einhand -Waschtischmischer mit langem Hebel (Spüle/Küche)
    Kunst. TN02 Einhand -Bidetmischer
    Kunst. TN03 Einhand -Wannenmischer mit Brausegarnitur
    Kunst. TN04 Einhand -Brausemischer mit Brausegarnitur
    Kunst. TN05 Einhand -Wandbatterie für Wanne/Brause mit 2-Wege-Umstellung
    Kunst. TN06 Einhand -Wandbatterie für Brausen

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 0600 Multiplayer-Pfeife mit Aluminiumeinsatz
    Kunst. 4737 Thermostatisches Mischventil mit Innengewinde
    Kunst. 4738 Thermostatisches Mischventil mit Außengewindeanschlüssen
    Kunst. 4739 Thermostatisches Mischventil mit Anschlussstücken mit Außengewinde

    ROW / LOOP- Verbindung:
    Kunst. 1676USM Wallplate Ellenbogen Muffe mit "U"-Form für Verbundrohre
    Kunst. 1654U Außen- /Pressfitting mit "U"-Form für Verbundrohre
    Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
    Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
    Kunst. 148 1 Formwandhalter mit Ausrichtung
    Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen

    LINEARE Verbindung:
    Kunst. 1656DFCT Wallplate Ellenbogen Buchse für Verbundrohre
    Kunst. 1656 Wallplate Ellenbogen Muffe für Verbundrohre
    Kunst. 1481 Geformte Wandhalterung mit Ausrichtung
    Kunst. 1493Z Gerade Wandhalterung mit Regulierungsschlitzen


    Spezifikation
    • Art. TN01
      Single-lever wash basin mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTN01_Wash-Basin-Mixer_Miscelatore-Lavabo
    • ProduktfamilieSANITARY
    • ProduktgruppeWASH BASIN MIXER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit