Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat
TIGER Color Skim Coat

    TIGER Color Skim Coat

    Google-Übersetzung,
    Fertiger Zement, um die Wände besonders zu dekorieren. Es gibt eine eingebaute Farbe, die für den letzten Anstrich geeignet ist. Kann von 1 - 3 Millimeter dünn verputzt werden, die resultierende Wand ist außergewöhnlich glatt oder kann ein einzigartiges Muster erzeugen, um dem Raum Atmosphäre zu verleihen, ohne zu überstreichen.
    Spezifikation
    • • The resulting wall is exceptionally smooth. The cement has a color in it. • Can be plastered as the last layer. at a thickness from 1 - 3 mm • Can plaster an area of 10 square meters at a thickness of approximately 2 millimeters (amount of plastering area depends on thickness).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTIGER_Color_Skim_Coat
    • ProduktfamilieCement
    • ProduktgruppeDeco
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit