Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIGER Decorative Decor Special Plaster

TIGER Decorative Decor Special Plaster

Google-Übersetzung,

Angemischter Weißzement für Verputzarbeiten Beantworten Sie besonders jede Inspiration für die Wanddekoration. durch eine Vielzahl von kreativen Techniken, die nicht auf gemischten Weißzement beschränkt sind, der Eigenschaften hat, die für Putzarbeiten zur Wanddekoration geeignet sind, insbesondere kann er sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes verwendet werden

Spezifikation
  • - Always clean the plastering equipment before use.

    - The wall to be plastered should be cleaned. And water well before plastering to prevent cracks caused by the absorption of water from the plaster. in order to reduce the problem of cracked walls from work

    - After plastering, water should be sprinkled on the cement wall so that the cement wall is strong and does not crack.

    - The cement wall should be coated with the solution after plastering 7-14 days.

    - Should be used within 1 hour after mixing with water.

    - Do not mix more water after the cement has begun to solidify.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTIGER_Decorative_Decor_Special_Plaster
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeDecor
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 31 13
  • OmniClassTitelReady Mixed Concrete
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit