Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

TIGER DECOR White Portland Cement for Terrazzo

Google-Übersetzung,
Weißer Portlandzement Typ I für dekorative Arbeiten, die Stärke und Haltbarkeit mit den Eigenschaften von Bauzement und reinem Weißzement betonen. Es bietet eine dauerhafte, robuste Oberfläche, die Ihnen die Freiheit gibt, Farbe mit Farben auf Zementbasis hinzuzufügen.
Spezifikation
  • White Portland Cement Type 1 for decorative work that emphasizes strength and durability, coupled with the freedom to create creative designs according to your imagination. With the properties of cement for structural work and cement with a pure white color. It provides a durable, robust finish that gives you the freedom to add color with cement-based paints. and can be applied to create unlimited decorations Through various working techniques such as Terrazzo, Finazzo, Pebble Washed and White Concrete, suitable for wall decoration. Or create different types of finished products such as bathtubs, washbasins, countertops, floor and wall panels. It can also be used in structures that emphasize architectural beauty in the form of columns, beams or prefabricated walls, etc.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTIGER_Terrazzo
  • ProduktfamilieCement
  • ProduktgruppeDeco
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit