Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting
Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    Tigre ADS Bend 45° HDPE Fitting

    Google-Übersetzung,
    DrenPro Bend 45° ist die Armatur von Tigre-ADS für pluviale Anwendungen, bestehend aus hochdichtem Polyethylen und mit Doppelwand, einer glatten Innenseite und einer anderen geriffelten Außenwand. Sie haben außergewöhnliche Eigenschaften von großer struktureller Festigkeit und hoher hydraulischer Kapazität, die hauptsächlich die Auswirkungen von Korrosion und Abrieb reduzieren. Sie sind außerdem leicht und eine hervorragende Alternative für Beton und Stahl. Erhältlich in Durchmessern von 100 mm bis 1500 mm.
    Spezifikation
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The bends are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpead_drenpro-curva_45
    • ProduktfamiliePluvial Drainage Fittings - Bends
    • ProduktgruppeDrenPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung40 05 33
    • Format2014TitelHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit