Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS Tee HDPE Fitting
Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    Tigre ADS Tee HDPE Fitting

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    DrenPro Tee ist die Armatur von Tigre-ADS für pluviale Anwendungen, bestehend aus hochdichtem Polyethylen und mit Doppelwand, einer glatten Innenseite und einer anderen geriffelten Außenwand. Sie haben außergewöhnliche Eigenschaften von großer struktureller Festigkeit und hoher hydraulischer Kapazität, die hauptsächlich die Auswirkungen von Korrosion und Abrieb reduzieren. Sie sind außerdem leicht und eine hervorragende Alternative für Beton und Stahl. Erhältlich in Durchmessern von 100 mm bis 1500 mm.
    Spezifikation
    • The manufactured connections comply with all national and international standards. The tees are compatible with Drenpro line of pipes. Diameters: 100mm - 1500mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpead_drenpro-tee
    • ProduktfamiliePluvial Drainage Fittings - Tees
    • ProduktgruppeDrenPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung40 05 33
    • Format2014TitelHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay