Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS Water Quality Unit
Tigre ADS Water Quality Unit
Tigre ADS Water Quality Unit

    Tigre ADS Water Quality Unit

    Google-Übersetzung,

    Die Tigre ADS HDPE Water Quality Unit ist Ihre Lösung zum Einfangen von Kohlenwasserstoffen und Schwebstoffen (TSS) aus Regenwasser.

    Zwei Wehrplatten dienen als Auffangvorrichtungen, wenn das Regenwasser durch Oberflächenentwässerungsstrukturen und in die Wasserqualitätseinheit fließt. Diese Struktur umfasst auch die Verwendung eines Bypass-Systems, das die Resuspension von aufgefangenen Feststoffen verhindert, indem Wasserströme umgeleitet werden, die größer als die „erste Spülung“ sind.

    Tigre ADS HDPE-Wasserqualitätseinheiten sind langlebige, leichte Strukturen, die speziell für eine schnelle Installation und einfache Wartung entwickelt wurden. Diese Einheiten bestehen aus hochdichtem DrenPro-Abflussrohr aus Polyethylen und sind beständig gegen Scheuermittel und Chemikalien, die normalerweise in Regenwasser und umgebenden Böden vorkommen. Und wenn die Standortbedingungen ein höheres Maß an Behandlung erfordern, wird die Tigre ADS Water Quality Unit zu einem integralen Bestandteil eines mehrstufigen Ansatzes, der als Behandlungszug bekannt ist.

    Tigre ADS HDPE-Wasserqualitätseinheiten sind in 16 Standardmodellen mit Durchmessern von 900–1500 mm und Konfigurationen von 6 m oder 12 m erhältlich, wobei größere Längen auf Anfrage erhältlich sind.
    • Leicht
    • Horizontales Design für minimale Aushubtiefe
    • 80 % TSS-Entfernung
    • 80 % Öl- und Fettentfernung
    • Kurze Auftragsvorlaufzeit

    Spezifikation
    • The Tigre ADS Water Quality Units are sections with sedimentation boxes at specific locations and heights to remove high percentages of sediments and oils from the first discharge of a rainfall event. 

      They can be installed at any point in the subsoil drainage system, and are suitable for treating "hot spots" in existing rainwater lines. The unit is designed employing the fundamental principles of Stokes' Law and a standard orifice exit control. The settling velocity of a particle is calculated based on the smallest particle to be removed. Standard units offer a choice of 140 or 200 sieve size removal (particle sizes of 106μ and 75μ, respectively).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpead_drenpro_uqa
    • ProduktfamilieWater Quality Unit
    • ProduktgruppeDrenPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung40 05 33
    • Format2014TitelHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay