Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre

Stormtech Chamber and Cap SC310 - ADS Tigre

Google-Übersetzung,

Die Rückhalte- und Rückhaltesysteme Stormtech von ADS Tigre wurden entwickelt, um das Risiko von Überschwemmungen und Überschwemmungen bei Infrastrukturprojekten und der städtischen Landnutzung zu verringern. Das Rückhaltesystem speichert Regenwasser unter der Erde, das wiederverwendet oder in das heimische Gelände versickert werden kann. Das Rückhaltesystem speichert Wasser temporär mit kontrolliertem Abfluss und vermeidet Spitzen in Entwässerungssystemen und natürlichen Flüssen.

Spezifikation
  • Stormtech is one of the world's most revolutionary solutions for stormwater management and control. Innovative and cost-effective, they are made from 100% polypropylene (PP), in accordance with current section 12.12 AASHTO and ASTM standards. Stormtech chambers bring a new level of practicality, speed and efficiency to retention and detention systems, representing a much more affordable alternative.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertigre-ads-stormtech-sc310
  • ProduktfamiliePluvial Drainage Chamber
  • ProduktgruppeStormtech
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)406
  • Breite (mm)864
  • Tiefe (mm)2170
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)16.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Bolivien
Brasilien
Paraguay
Uruguay
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit