Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS Coupler Fitting
Tigre ADS Coupler Fitting

    Tigre ADS Coupler Fitting

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt wird in Verbindungen verwendet, die eine hohe Trennfestigkeit und keine Anforderungen an die Dichtheit erfordern. Erhältlich in Durchmessern von 100 mm bis 1200 mm * außer 1050 mm
    Spezifikation
    • This system is of the clamp type, which uses HDPE fasteners, according to ASTM D4066, normally used for perforated or grooved drainage pipes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertigre_ads-abracadeira
    • ProduktfamiliePluvial Drainage Fittings - Coupler
    • ProduktgruppeDrenPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung40 05 33
    • Format2014TitelHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit