Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS DrenPro HDPE Corrugated Pipe

    4.1 von 5 Sternen4.1(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Drenpro ist die Rohrleitung von Tigre-ADS für pluviale Anwendungen, bestehend aus hochdichtem Polyethylen und mit Doppelwand, einer glatten Innenseite und einer anderen geriffelten Außenwand. Sie haben außergewöhnliche Eigenschaften von großer struktureller Festigkeit und hoher hydraulischer Kapazität, die hauptsächlich die Auswirkungen von Korrosion und Abrieb reduzieren. Sie sind außerdem leicht und eine ausgezeichnete Alternative für Beton und Stahl. Hauptvorteile: - 100 % wasserdicht durch Glocke und Dichtung; - Hydraulische Effizienz, die anderen Materialien überlegen ist; - Wissenschaftlich nachgewiesene Haltbarkeit von 75 Jahren; - Installation bis zu 50 % schneller als andere Alternativen.
    Spezifikation
    • The design of the Tigre-ADS DrenPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. It complies with ASTM F477 standard installed at the tip, increasing its sealing force with hydrostatic pressure increases. The design meets or exceeds ASTM D3212 laboratory tests and ASTM F1417 impermeability field testing requirements, playing an important role in meeting the most stringent environmental requirements in water-based fluid handling. Diameters: 100 mm - 1500mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Storm Drainage, Retention / Detention, Highways, Airports, Railways, Ports, Mining, Landfills, Forestry and Plumbing Reference Standards: AASHTO M252 and M294, ASTM F2306, ASTM F2648 and DNIT-094/2014-EM
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertubo_corrugado_pead_tigre-ads_drenpro
    • ProduktfamiliePluvial Drainage Pipes
    • ProduktgruppeDrenPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung40 05 33
    • Format2014TitelHigh-Density Polyethylene Process Pipe
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2040
    • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit