Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe
Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    Tigre ADS SaniPro HDPE Corrugated Pipe

    3.3 von 5 Sternen3.3(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    SaniPro ist die Rohrleitung von Tigre-ADS für sanitäres Abwasser, bestehend aus hochdichtem Polyethylen und mit Doppelwand, einer glatten Innenseite und einer anderen geriffelten Außenwand. Sie haben außergewöhnliche Eigenschaften von großer struktureller Festigkeit und hoher hydraulischer Kapazität, die hauptsächlich die Auswirkungen von Korrosion und Abrieb reduzieren. Sie sind außerdem leicht und eine hervorragende Alternative für Beton und Stahl. Hauptvorteile: - Höhere Steifigkeit - Chemisch inert - 100 % wasserdicht durch Glocke und Dichtung; - Hydraulische Effizienz, die anderen Materialien überlegen ist; - Wissenschaftlich nachgewiesene Haltbarkeit von 75 Jahren; - Installation bis zu 50 % schneller als andere Alternativen.
    Spezifikation
    • The design of the Tigre-ADS SaniPro Pipes is based on the enlarged bell and the conical tip, which allows quick and easy installation and providing 100% watertightness. Diameters: 400 mm - 1200mm Standard Length: 6.0 Meters Applications: Sanitary sewage, pluvial drainage Reference Standards: ABNT NBR ISO 21138-1 and ISO NBR ISO 21138-3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertubo_corrugado_pead_tigre-ads_sanipro_iso
    • ProduktfamilieSanitary sewer pipes
    • ProduktgruppeSaniPro
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh-density polyethylene (HDPE) structured wall below-ground drainage pipes and fittings for flexible jointing
    • Klassifizierung33 31 13
    • Format2014TitelPublic Sanitary Utility Sewerage Piping
    • OmniClassNummer23-11 13 11 21 11
    • OmniClassTitelField Drainage Land Drainage Pipes
    • CSIUniFormatIICodeD2030
    • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Brasilien
    Paraguay
    Uruguay
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit