Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
TimberTech® Classic Composite Series Rail
    TimberTech

    TimberTech® Classic Composite Series Rail

    Google-Übersetzung,

    Hohe Leistung und Designvielfalt

    Die TimberTech Classic Composite Serie ist schlicht und bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Sie vereint vier Geländerkollektionen in einer. Unsere beliebteste Kollektion bietet verschiedene Ober- und Fülloptionen, um Ihren Außenbereich individuell zu gestalten. Sie basiert auf dem Universal Rail System und bietet Ihnen die Wahl zwischen vier Ober- und Unterschienen: Premier Rail®, RadianceRail®, Trademark Rail™ und einer Drink Rail-Option. Erleben Sie den Look eines maßgefertigten Geländers ohne den zeitaufwändigen Pflegeaufwand herkömmlicher Holzgeländer. Das vierseitig kaschierte Verbundmaterial sorgt für zeitlose Schönheit über Jahre hinweg. Es passt perfekt zu Ihrer Terrasse und Ihrem Haus. Premier Railing hat ein klassisches, flaches viktorianisches Profil und ist in vier Farben erhältlich.

    Kontaktieren Sie TimberTech

    Spezifikation
    • HIGHLY DURABLE

      Made from a mix of high-performance polymers and recycled wood fibers that resists cracking, splitting, and splintering.

      LOW MAINTENANCE

      Never requires sanding, staining, or sealing — ever.

      DESIGN VERSATILITY

      Create a look all your own with multiple customization options from top rails to infills to colors and more.

      MOISTURE RESISTANT

      Protected from mold, mildew, and rot.

      BEST WARRANTIES

      Enjoy peace of mind with a 25-Year Limited Product Warranty and one of the few 25-Year Fade & Stain Warranties on the market (for Premium Matte colors).

      SUSTAINABLE

      Made in the USA to be strong, safe, and stable, with up to 50% recycled material.

      Keywords: Composite Railing, Deck railing kit, Composite balusters, Aluminum balusters, Railing system, universal rail, railing system, outdoor railing, patio railing, outdoor rail, outdoor railing system


      Technische Spezifikation
      • Referenznummertimbertech-classic-composite-series-rail
      • ProduktfamilieRailing
      • ProduktgruppeComposite Railing
      • TypBaumaterial
      • Veröffentlichungsdatum2023-08-10
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA