Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA concrete pervious to water

Google-Übersetzung,
ENVIRA ist ein innovativer, wasserdurchlässiger Beton. Es bietet einen hohen Mehrwert beim Bau von Außenbelägen, wie z. B. Parkplätzen, da Regenwasser in den Untergrund fließen kann. Dies reduziert die Kosten für den Bau und die Wartung von Entwässerungssystemen zur Bewältigung von Sturmabflüssen und trägt erheblich zum Umweltschutz bei
Spezifikation
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerENVIRA
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Sekundär MaterialSand
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit