Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

Google-Übersetzung,
D-440 ist ein gebrauchsfertiger, trockener grauer Estrichmörtel auf Zementbasis, der speziell granulierten Kalksteinsand und spezielle organische Verbesserungszusätze enthält. Seine Verwendung erfordert nur die Zugabe von Wasser.
Spezifikation
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD440
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit