Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FW 120

FW 120

Google-Übersetzung,

Ideal für den Bau von Wärmedämmfassaden (Montage von Wärmedämmplatten auf dem Untergrund), das Verputzen von Wärmedämmplatten (als Grundierung zum Einbetten von Glasfasergewebe), den Bau von Porenbetonmauerwerk und als Fliesenkleber.

Spezifikation
  • Form: fiber enhanced, cementitious mortar Color: white Water demand: 6,25 l/ sack 25 kg Bulk density of dry mortar: 1,40±0,10 kg/l Bulk density of fresh mortar: 1,55±0,10 kg/l Application temperature: from +5ºC to +35ºC Pot life: at least 4 h Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: 0.22 mm max. Compressive strength: Class CS IV N/mm2 Water absorption: 0,2 [kg/m2 min0,5)] (max) Water vapour permeability (μ) : 8 Adhesion: 0,7 N/mm2 -FP B Thermal conductivity (λ10, dry): 0,87 W/(m.K) Reaction to fire: Euroclass Α1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFW_120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit