Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTERTOP ready-mix concrete

INTERTOP ready-mix concrete

Google-Übersetzung,
INTERTOP ist ein Transportbeton, der mit der richtigen Oberflächenbehandlung ein natürliches und außergewöhnliches Finish erzielen kann. Die einzigartige Formel von INTERTOP gewährleistet eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit über Jahre hinweg, ohne dass eine erhebliche Wartung erforderlich ist. Die durchgehende, fugenarme, natürliche Oberfläche von INTERTOP wertet das architektonische Erscheinungsbild des Projekts auf und fügt sich harmonisch in die Umgebung ein.
Spezifikation
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerINTERTOP
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Sekundär MaterialSand
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit