Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

M610 white cement based dry-mixed one-layer mortar

Google-Übersetzung,
M-610 ist ein trocken gemischter Einschichtmörtel auf Weißzementbasis mit geeigneter Körnung aus getrocknetem Kalksteinsand und speziellen organischen Zusätzen. Erfordert nur die Zugabe von Wasser.
Spezifikation
  • Particle size: Up to 1,4 mm Water demand: 6 lt/sack 30 Kg Bulk density of dry mortar: 1.6±0.10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1.75±0.05Kg/Lt Compressive strength (ΕN 1015-11): Class CS III N/mm2 Bond strength as initial tensile adhesion strength: 0,3 N\mm² - FP B Water absorption : W0 Thermal conductivity (λ10,dry) : 0,77W/MK Reaction to fire: Euroclass Α1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM610
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit