Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

STEREA PRO high-tech cement-based tile adhesive.

Google-Übersetzung,
STEREA PRO ist ein professioneller Hightech-Fliesenkleber auf Zementbasis. Es besteht aus Weißzement, Marmor mit geeigneter Körnung, Kalksteinfüller und eigens ausgewählten Beimischungen, während es mit polymeren Komponenten (Harzen) verstärkt ist. Es bietet eine hohe Anfangs- und Endklebkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit, während es weniger Schlupf und eine längere Offenzeit aufweist. Schließlich hat es eine hervorragende Haftung an senkrechten Flächen und ist für stark beanspruchte Untergründe geeignet.
Spezifikation
  • Application temperature: from +5ºC to +35ºC Application thickness: up to 10 mm Pot life: at least 6 h Open time: at least 30 min Minor adjustments open time: at least 30 min Slip: <0.5 mm Pointing on walls: after 3-8 h Pointing on floors: at least 30 min Adhesive strength after: • 28 days: 1,60 N/mm2 • heating in +70ºC: ≥ 1,50 N/mm2 • immersion in water: ≥ 1,10 N/mm2 • freeze-thaw cycles: ≥ 1,20 N/mm2 Temperature resistance: from -15ºC to +60ºC
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTEREA_PRO
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialZement
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Beton und Betonkomponenten
  • OmniClassNummer23-13 15 11
  • OmniClassTitelConcretes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Südamerika Afrika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit