Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

endura MRL above-ground 2-stage hydraulic

Google-Übersetzung,
Der endura MRL oberirdisch 2-stufig ist ein hydraulischer Aufzug für niedrige Gebäude. Es ist ideal für Gebäude mit einem Verfahrweg von bis zu 23 Fuß 2 ½ Zoll mit minimaler Grube und Overhead oder bis zu 28 Fuß 6 Zoll mit einer kleinen Erhöhung der Grube und/oder Overhead. Die oberirdische Wagenheberkonfiguration weist zwei Kolbenabschnitte auf, die sich aus dem Zylinder heraus erstrecken. Merkmale und Vorteile: • Mangel an Maschinenraum schafft Platz im Gebäude • Keine Notwendigkeit, ein Loch in den Boden zu bohren, wodurch das Risiko einer Ölverschmutzung verringert wird • Fährt mit Geschwindigkeiten von 80, 110, 150 fpm • Kapazitäten von 2100 – 5000 Pfund • Kabinendesignoptionen umfassen pulverbeschichteten, gebürsteten Edelstahl oder eine Auswahl an massiven, gemusterten oder Holzmaserungslaminaten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerendura-MRL-above-ground-2-stage-hydraulic-NA
  • Produktfamilieelevator
  • Produktgruppeendura elevator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Aufzugsanlagen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit