Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
Melt Pendant
    Tom Dixon

    Melt Pendant

    4.1 von 5 Sternen4.1(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Melt erinnert an geschmolzenes Glas, das Innere eines schmelzenden Gletschers oder Bilder aus dem Weltraum. Ein unvollkommenes, organisches und naturalistisches Licht, das einen faszinierenden Effekt aus heißgeblasenem Glas erzeugt. Melt wird durch Blasformen und Vakuummetallisierung erzeugt, um geschmolzene Kugeln mit reichlich und ungewöhnlicher Leuchtkraft zu erzielen.
    Spezifikation
      • Overall Length: 500
      • Overall Width: 500
      • Overall Height: 450
      • Gross Weight: 1,4
      • Shipping Weight: 3,5
      • Enclosure Rating: IP20
      • Category: Pr_70_70_48_62
      • Colour: Chrome, Copper, Gold, Smoke
      • Duration Unit: Years
      • Expected Life: 5
      • Material: Polycarbonate, Steel
      • Name: Melt Shade 50 LED
      • Nominal Height: 450mm
      • Nominal Length: 500mm
      • Nominal Width: 500mm
      • Warranty Description: A three-year limited warranty against manufacturing defects is offered on all furniture and lighting Goods (materials and construction). A one-year limited warranty against manufacturing defects is offered on all other Goods. Normal wear on fabrics and finish, as well as indirect damage to persons or articles is not covered by this warranty. Where a defect has been notified, the Customer will, if so requested by the Company, return the Goods to the Company at the Customer’s expense. If the Company subsequently confirms that the returned Goods contain defects attributable to the Company, the reasonable costs of re-delivery incurred by the Customer will be refunded.2.5The warranties given above will not apply to defects that are due to fair wear and tear, accidental damage or failure by the Customer or any third party to adhere to the Company’s instructions or written recommendations.2.6Any modifications made to the product by the Customer will void the warranty.
      • Warranty Duration Labour: n/a
      • Warranty Duration Parts: 3 years
      • Warranty Duration Unit: 3 years
      • ColourHEX code Reference : Chrome - e5e5e5, Copper - debda3, Gold - e2ce99, Smoke - 6f6d85
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMelt-Pendant
    • ProduktfamilieTom Dixon
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)1.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit